Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Ultraschallsensoren mit Digital- und Analogausgang
Analogausgang
Analog, Spannung 0…10 V
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 5-polig
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
Epoxid-Glashohlkugel
Reichweite
600...6000 mm
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BUS Q80K0-XAER-600-S92K | BUS Q62K1-XC-60/600-S92K | |
|
-
Listenpreis
|
368,90 EUR
Listenpreis
|
|
| Analogausgang | Analog, Spannung 0…10 V | Analog, Spannung/Analog, Strom 0…10 V/4…20 mA |
|---|---|---|
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1, 5-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig |
| Gehäusematerial | PBT | PBT |
| Aktive Fläche, Material | Epoxid-Glashohlkugel | PU-Schaum/Epoxidharz/Glas |
| Reichweite | 600...6000 mm | 600...8000 mm |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Umgebungstemperatur | -20...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP65 | IP67 |
| Wiederholgenauigkeit | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Betriebsspannung Ub | 15...30 VDC | 9...30 VDC |
| Bauform | - | quaderförmig |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt