Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BUS000J

BUS M18K0-XAFX-060-S04K

Ultraschallsensoren mit Digital- und Analogausgang

Analogausgang
Analog, Spannung 0…10 V
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 4-polig
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
Epoxid-Glashohlkugel
Reichweite
100...600 mm
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Analogausgang
Analog, Spannung 0…10 V
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 4-polig
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
Epoxid-Glashohlkugel
Reichweite
100...600 mm
Zulassung/Konformität
cULus
CE
WEEE
EAC
Umgebungstemperatur
-15...70 °C
Schutzart
IP67
Wiederholgenauigkeit
0.2 % FS
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 4.1
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ECLASS 9.0
27-27-28-03
ECLASS 9.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten