Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Ultraschallsensoren mit Digital- und Analogausgang
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1, 5-polig, 0.30 m, PUR
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
Epoxid-Glashohlkugel
Reichweite
60...300 mm
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Nicht im Webshop verfügbar
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-PSXEP-030-EP00,3-GS92 | BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G-511 | |
|
-
Listenpreis
|
190,13 EUR
Listenpreis
|
|
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) Gegentakt |
|---|---|---|
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1, 5-polig, 0.30 m, PUR | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig |
| Gehäusematerial | PBT |
Messing, vernickelt PBT |
| Aktive Fläche, Material | Epoxid-Glashohlkugel | PU-Schaum/Epoxidharz/Glas |
| Reichweite | 60...300 mm | 65...600 mm |
| Schaltfrequenz | 25 Hz | - |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Umgebungstemperatur | -15...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Wiederholgenauigkeit | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Betriebsspannung Ub | 18...30 VDC | 10...30 VDC |
| Bauform | - | Ø 18 mm |
| Schnittstelle | - | IO-Link 1.1 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt