Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Ultraschall-Steelface-Sensoren
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
| BUS M30E0-XBDX-150-S92G-S | BUS R06K1-NPX-02/015-S75G | BUS M30M1-NPX-03/025-S92K | |
|
-
Listenpreis
|
202,46 EUR
Listenpreis
|
203,65 EUR
Listenpreis
|
|
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
cULus CE WEEE UKCA |
|---|---|---|---|
| Schaltausgang | - | NPN Schließer/Öffner (NO/NC) | NPN Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Anschluss | - | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker |
| Gehäusematerial | - | ABS |
Messing, vernickelt PBT, TPU |
| Aktive Fläche, Material | - | PU-Schaum/Epoxidharz/Glas | PU-Schaum/Epoxidharz/Glas |
| Reichweite | - | 20...250 mm | 30...350 mm |
| Schaltfrequenz | - | 25 Hz | 25 Hz |
| Umgebungstemperatur | - | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | - | IP67 | IP67 |
| Wiederholgenauigkeit | - | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Betriebsspannung Ub | - | 20...30 VDC | 9...30 VDC |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt