Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BUS0024

BUS M18M1-XA-03/025-S92G

Zylindrische Ausführung mit M18-Gewinde und analogem oder digitalem Ausgang

Bauform
Ø 18 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0…10 V
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
PBT
Aktive Fläche, Material
PU-Schaum/Epoxidharz/Glas
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Bauform
Ø 18 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0…10 V
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
PBT
Aktive Fläche, Material
PU-Schaum/Epoxidharz/Glas
Reichweite
30...350 mm
Zulassung/Konformität
cULus
CE
WEEE
UKCA
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Wiederholgenauigkeit
± 0.15 % FS
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 4.1
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ECLASS 9.0
27-27-28-03
ECLASS 9.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten