Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Ausführung mit M30-Gewinde und analogem oder digitalem Ausgang
Bauform
Ø 30 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Gehäusematerial
Edelstahl
PBT, TPU
PBT, TPU
Aktive Fläche, Material
PU-Schaum/Epoxidharz/Glas
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BUS M30E1-PPX-20/130-S92K | BUS M30E1-PWX-20/130-S92K | BUS M30E1-PPC-20/130-S92K | |
|
228,74 EUR
Listenpreis
|
306,61 EUR
Listenpreis
|
471,97 EUR
Listenpreis
|
|
| Bauform | Ø 30 mm | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
|---|---|---|---|
| Schaltausgang | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | 2x PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig |
| Gehäusematerial |
Edelstahl PBT, TPU |
Edelstahl PBT, TPU |
Edelstahl PBT, TPU |
| Aktive Fläche, Material | PU-Schaum/Epoxidharz/Glas | PU-Schaum/Epoxidharz/Glas | PU-Schaum/Epoxidharz/Glas |
| Reichweite | 200...2000 mm | 200...2000 mm | 200...2000 mm |
| Schaltfrequenz | 8 Hz | 8 Hz | 8 Hz |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Wiederholgenauigkeit | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Betriebsspannung Ub | 9...30 VDC | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
| Analogausgang | - | - | Analog, Spannung/Analog, Strom 0…10 V/4…20 mA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt