Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Ausführung mit M30-Gewinde und analogem oder digitalem Ausgang
Bauform
Ø 65 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
PBT, TPU
PBT, TPU
Aktive Fläche, Material
PU-Schaum/Epoxidharz/Glas
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BUS M30M1-PPX-60/600-S92K | BUS M30M1-PWX-60/600-S92K | BUS M30M1-PPC-60/600-S92K | |
|
241,94 EUR
Listenpreis
|
331,80 EUR
Listenpreis
|
497,17 EUR
Listenpreis
|
|
| Bauform | Ø 65 mm | Ø 65 mm | Ø 65 mm |
|---|---|---|---|
| Schaltausgang | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | 2x PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig |
| Gehäusematerial |
Messing, vernickelt PBT, TPU |
Messing, vernickelt PBT, TPU |
Messing, vernickelt PBT, TPU |
| Aktive Fläche, Material | PU-Schaum/Epoxidharz/Glas | PU-Schaum/Epoxidharz/Glas | PU-Schaum/Epoxidharz/Glas |
| Reichweite | 600...8000 mm | 600...8000 mm | 600...8000 mm |
| Schaltfrequenz | 3 Hz | 3 Hz | 3 Hz |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Wiederholgenauigkeit | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Betriebsspannung Ub | 9...30 VDC | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
| Analogausgang | - | - | Analog, Spannung/Analog, Strom 0…10 V/4…20 mA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt