Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kubische Ausführung und analogem oder digitalem Ausgang
Bauform
quaderförmig
Analogausgang
Analog, Strom 4…20 mA
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
ABS, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PU-Schaum/Epoxidharz/Glas
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BUS R06K1-XB-05/024-S75G | BUS R06K1-XA-05/024-S75G | |
|
241,94 EUR
Listenpreis
|
241,94 EUR
Listenpreis
|
|
| Bauform | quaderförmig | quaderförmig |
|---|---|---|
| Analogausgang | Analog, Strom 4…20 mA | Analog, Spannung 0…10 V |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | ABS, vernickelt | ABS |
| Aktive Fläche, Material | PU-Schaum/Epoxidharz/Glas | PU-Schaum/Epoxidharz/Glas |
| Reichweite | 50...350 mm | 50...350 mm |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Wiederholgenauigkeit | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Betriebsspannung Ub | 20...30 VDC | 20...30 VDC |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt