Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Ultraschallsensoren mit Digital- und Analogausgang
Bauform
Ø 18 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.0
Schaltausgang
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) Gegentakt
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
PBT
PBT
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Nicht im Webshop verfügbar
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Nicht im Webshop verfügbar
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BUS W18M1-GPXI-07/035-S92G | BUS W18M1-GPXI-07/035-S92G-511 | BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G | BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G-511 | |
|
202,46 EUR
Listenpreis
|
190,13 EUR
Listenpreis
|
202,46 EUR
Listenpreis
|
190,13 EUR
Listenpreis
|
|
| Bauform | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm |
|---|---|---|---|---|
| Schnittstelle | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 |
| Schaltausgang | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) Gegentakt | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) Gegentakt | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) Gegentakt | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) Gegentakt |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig |
| Gehäusematerial |
Messing, vernickelt PBT |
Messing, vernickelt PBT |
Messing, vernickelt PBT |
Messing, vernickelt PBT |
| Aktive Fläche, Material | PU-Schaum/Epoxidharz/Glas | PU-Schaum/Epoxidharz/Glas | PU-Schaum/Epoxidharz/Glas | PU-Schaum/Epoxidharz/Glas |
| Reichweite | 65...600 mm | 65...600 mm | 65...600 mm | 65...600 mm |
| Schaltfrequenz | 12 Hz | 12 Hz | 12 Hz | - |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Wiederholgenauigkeit | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt