Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BUS006U

BUS G18E0-XA-10/080-EP02-S

Ultraschallsensoren mit Digital- und Analogausgang

Bauform
Ø 18 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0…10 V
Anschluss
Kabel, 2 m, PVC
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Aktive Fläche, Material
Edelstahl (1.4404)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Bauform
Ø 18 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0…10 V
Anschluss
Kabel, 2 m, PVC
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Aktive Fläche, Material
Edelstahl (1.4404)
Reichweite
120...1000 mm
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
EHEDG
Umgebungstemperatur
-20...70 °C
Schutzart
IP67
Wiederholgenauigkeit
2 % FS
Betriebsspannung Ub
12...30 VDC
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 4.1
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ECLASS 9.0
27-27-28-03
ECLASS 9.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten