Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Ausführung mit M18-Gewinde und analogem oder digitalem Ausgang
Bauform
Ø 18 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Schaltausgang
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) Gegentakt
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
PBT
PBT
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BUS M18M1-GPXI-02/015-S92G-511 | BUS M18M1-GPXI-02/015-S92G | BUS W18M1-GPXI-02/015-S92G-511 | |
|
190,13 EUR
Listenpreis
|
202,46 EUR
Listenpreis
|
190,13 EUR
Listenpreis
|
|
| Bauform | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm |
|---|---|---|---|
| Schnittstelle | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 |
| Schaltausgang | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) Gegentakt | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) Gegentakt | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) Gegentakt |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig |
| Gehäusematerial |
Messing, vernickelt PBT |
Messing, vernickelt PBT |
Messing, vernickelt PBT |
| Aktive Fläche, Material | PU-Schaum/Epoxidharz/Glas | PU-Schaum/Epoxidharz/Glas | PU-Schaum/Epoxidharz/Glas |
| Reichweite | 25...250 mm | 25...250 mm | 25...250 mm |
| Schaltfrequenz | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Wiederholgenauigkeit | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt