Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Hochdruckfeste Ultraschallsensoren
Bauform
Ø 47 mm
Prozessanschluss
G 1"
Analogausgang
Analog, Spannung/Analog, Strom 0…10 V/4…20 mA
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BUS M30E2-PPC-20/130-S92K-513 | BUS M30E2-PPC-20/130-S92K-G1 | |
|
521,46 EUR
Listenpreis
|
504,31 EUR
Listenpreis
|
|
| Bauform | Ø 47 mm | Ø 47 mm |
|---|---|---|
| Prozessanschluss | G 1" | G 1" |
| Analogausgang | Analog, Spannung/Analog, Strom 0…10 V/4…20 mA | Analog, Spannung/Analog, Strom 0…10 V/4…20 mA |
| Schaltausgang | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig |
| Gehäusematerial |
Edelstahl (1.4571) PBT, TPU |
Edelstahl (1.4571) PBT, TPU |
| Aktive Fläche, Material | PTFE | PTFE |
| Reichweite | 200...5000 mm | 200...5000 mm |
| Schaltfrequenz | 5 Hz | 5 Hz |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE cULus |
cULus CE WEEE UKCA |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Wiederholgenauigkeit | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Druckfestigkeit max. | 6 bar | 6 bar |
| Betriebsspannung Ub | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt