Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BVS000Y

BVS ID-3-007-E

Code-Reader BVS E Identifikation

Strichcodes
Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
2D Codes
Data Matrix ECC 200
QR Code
Mini QR
Stapelcodes
PDF417
Anwendung
Multi-Code-Reading
Zeichenfolgen verifizieren
Bildauflösung
0.3 MP (640 x 480 Pixel)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Strichcodes
Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
2D Codes
Data Matrix ECC 200
QR Code
Mini QR
Stapelcodes
PDF417
Anwendung
Multi-Code-Reading
Zeichenfolgen verifizieren
Bildauflösung
0.3 MP (640 x 480 Pixel)
Sensortyp Vision
CMOS-Bildsensor schwarz-weiss
Reichweite
150...1000 mm
Sichtfeld
43 x 32 mm ... 240 x 180 mm
Brennweite
16.0 mm
Lichtart
LED Rotlicht
Gehäusematerial
Aluminium, Druckguss, lackiert
ABS
Abmessung
51.5 x 70 x 40 mm
Schaltausgang
3x PNP Schließer (NO)
Schnittstelle
Ethernet 10/100 Base T;RS232 (9.6...115.2 kBaud)
Anschluss 1
M12x1-Stecker, 8-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, 4-polig, D-codiert
Betriebsspannung Ub
22...26 VDC
Umgebungstemperatur
-10...55 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP54
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 4.1
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ECLASS 8.1
27-28-01-03
ECLASS 9.0
27-28-01-03
ECLASS 9.1
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten