Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BVS0015

BVS OI-3-151-E

Vision-Sensor BVS E Advanced

Anwendung
360° detection
Bildauflösung
0.3 MP (640 x 480 Pixel)
Brennweite
8.0 mm
Reichweite
50...1000 mm
Sichtfeld
24 x 18 mm ... 480 x 360 mm
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
Anwendung
360° detection
Bildauflösung
0.3 MP (640 x 480 Pixel)
Brennweite
8.0 mm
Reichweite
50...1000 mm
Sichtfeld
24 x 18 mm ... 480 x 360 mm
Schnittstelle
Ethernet 10/100 Base T
Abmessung
51.5 x 70 x 40 mm
Schutzart
IP54
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten