Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Vision-Sensor BVS E Advanced
Anwendung
360° detection
Bildauflösung
0.3 MP (640 x 480 Pixel)
Brennweite
16.0 mm
Reichweite
180...1000 mm
Sichtfeld
43 x 32 mm ... 240 x 180 mm
Empfohlene Alternative
BVS01ZE
BVS VisionSensor
BVS VS-M1280CF1-L3-000
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BVS OI-3-157-E | BVS VS-M1280CF1-L3-000 | |
|
2.125,00 EUR
Listenpreis
|
1.390,50 EUR
Listenpreis
|
|
| Anwendung | 360° detection |
Anwesenheitskontrolle Verifikation Helligkeitstool BLOB Kantenanalyse Finder Codetool Fehlerkontrolle Scan-Trigger |
|---|---|---|
| Bildauflösung | 0.3 MP (640 x 480 Pixel) | 1.2 MP(1280 x 960 Pixel) |
| Brennweite | 16.0 mm | 9.6 mm |
| Reichweite | 180...1000 mm | - |
| Sichtfeld | 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm | 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm |
| Schnittstelle | Ethernet 10/100 Base T | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Abmessung | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Schutzart | IP54 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Sekundärfeatures für Condition Monitoring | - |
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe Interne Feuchtigkeitserkennung Interne Temperaturüberwachung Vibrationsüberwachung |
| Reichweite min. | - | 50 mm |
| Lichtsender, Beleuchtung | - |
LED weiß LED infrarot |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt