Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Code-Reader BVS E Identifikation
Strichcodes
Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
2D Codes
Data Matrix ECC 200
QR Code
Mini QR
QR Code
Mini QR
Stapelcodes
PDF417
Anwendung
Multi-Code-Reading
Zeichenfolgen verifizieren
Zeichenfolgen verifizieren
Bildauflösung
0.3 MP (640 x 480 Pixel)
Empfohlene Alternative
BVS0060
Stationäre Ident Sensoren
BVS ID-M1280BF1-L3-000
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BVS ID-3-101-E | BVS ID-M1280BF1-L3-000 | |
|
1.654,15 EUR
Listenpreis
|
1.189,65 EUR
Listenpreis
|
|
| Strichcodes | Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A |
2/5 Industrial 2/5 Interleaved Codabar Code 128 Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 GS1 DataBar GS1-128 PharmaCode UPC-A UPC-E MSI |
|---|---|---|
| 2D Codes |
Data Matrix ECC 200 QR Code Mini QR |
Aztec Code Data Matrix ECC 200 DotCode GS1 Aztec Code GS1 Data Matrix GS1 DotCode GS1 QR Code Micro QR Code PDF 417 QR Code |
| Stapelcodes | PDF417 | - |
| Anwendung |
Multi-Code-Reading Zeichenfolgen verifizieren |
Codeanalyse Codelesung Scan-Trigger |
| Bildauflösung | 0.3 MP (640 x 480 Pixel) | 1.2 MP(1280 x 960 Pixel) |
| Sensortyp Vision | CMOS-Bildsensor schwarz-weiss | - |
| Reichweite | 50...1000 mm | - |
| Sichtfeld | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm |
| Brennweite | 8.0 mm | 9.6 mm |
| Lichtart | Infrarot | - |
| Gehäusematerial |
Aluminium, Druckguss, lackiert ABS |
- |
| Abmessung | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Schaltausgang | 3x PNP Schließer (NO) | - |
| Schnittstelle | Ethernet 10/100 Base T;RS232 (9.6...115.2 kBaud) | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Anschluss 1 | M12x1-Stecker, 8-polig, A-codiert | - |
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, 4-polig, D-codiert | - |
| Betriebsspannung Ub | 22...26 VDC | - |
| Umgebungstemperatur | -10...55 °C | - |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Schutzart | IP54 | IP67 |
| Sekundärfeatures für Condition Monitoring | - |
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe Interne Feuchtigkeitserkennung Interne Temperaturüberwachung Vibrationsüberwachung |
| Reichweite min. | - | 50 mm |
| Lichtsender, Beleuchtung | - |
LED weiß LED rot |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt