Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BVS001C

BVS ID-3-105-E

Code-Reader BVS E Identifikation

Strichcodes
Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
2D Codes
Data Matrix ECC 200
QR Code
Mini QR
Stapelcodes
PDF417
Anwendung
Multi-Code-Reading
Zeichenfolgen verifizieren
Bildauflösung
0.3 MP (640 x 480 Pixel)
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
Strichcodes
Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
2D Codes
Data Matrix ECC 200
QR Code
Mini QR
Stapelcodes
PDF417
Anwendung
Multi-Code-Reading
Zeichenfolgen verifizieren
Bildauflösung
0.3 MP (640 x 480 Pixel)
Sensortyp Vision
CMOS-Bildsensor schwarz-weiss
Reichweite
50...1000 mm
Sichtfeld
34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
Brennweite
6.0 mm
Lichtart
Infrarot
Gehäusematerial
Aluminium, Druckguss, lackiert
ABS
Abmessung
51.5 x 70 x 40 mm
Schaltausgang
3x PNP Schließer (NO)
Schnittstelle
Ethernet 10/100 Base T;RS232 (9.6...115.2 kBaud)
Anschluss 1
M12x1-Stecker, 8-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, 4-polig, D-codiert
Betriebsspannung Ub
22...26 VDC
Umgebungstemperatur
-10...55 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP54
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 4.1
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ECLASS 8.1
27-28-01-03
ECLASS 9.0
27-28-01-03
ECLASS 9.1
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten