Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Vision-Sensor BVS E Universal
Anwendung
360° detection
Barcode-, 2D-, OCR-Identifikation
Barcode-, 2D-, OCR-Identifikation
Bildauflösung
0.3 MP (640 x 480 Pixel)
Brennweite
6.0 mm
Reichweite
50...1000 mm
Sichtfeld
34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
Empfohlene Alternative
BVS01ZE
BVS VisionSensor
BVS VS-M1280CF1-L3-000
Verfügbarkeit
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
| BVS UR-3-105-E | BVS VS-M1280CF1-L3-000 | |
|
2.500,00 EUR
Listenpreis
|
1.390,50 EUR
Listenpreis
|
|
| Anwendung |
360° detection Barcode-, 2D-, OCR-Identifikation |
Anwesenheitskontrolle Verifikation Helligkeitstool BLOB Kantenanalyse Finder Codetool Fehlerkontrolle Scan-Trigger |
|---|---|---|
| Bildauflösung | 0.3 MP (640 x 480 Pixel) | 1.2 MP(1280 x 960 Pixel) |
| Brennweite | 6.0 mm | 9.6 mm |
| Reichweite | 50...1000 mm | - |
| Sichtfeld | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm |
| Schnittstelle | RS232 (9.6...115.2 kBaud) | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Abmessung | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Schutzart | IP54 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Sekundärfeatures für Condition Monitoring | - |
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe Interne Feuchtigkeitserkennung Interne Temperaturüberwachung Vibrationsüberwachung |
| Reichweite min. | - | 50 mm |
| Lichtsender, Beleuchtung | - |
LED weiß LED infrarot |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt