Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Handheld-Code-Reader PowerScan
2D Codes
Aztec Code
China Sensible Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
China Sensible Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
Anschlussart 01
Kabel
Leseabstand
Code 39: 2…6 cm bei 2.5 mil
Code 39: 3…110 cm bei 40 mil
Datamatrix: 2…6 cm bei 4 mil
Datamatrix: 2…20 cm bei 10 mil
Code 39: 3…110 cm bei 40 mil
Datamatrix: 2…6 cm bei 4 mil
Datamatrix: 2…20 cm bei 10 mil
Schnittstelle 01
RS232/USB
Empfohlene Alternative
FHW02FK
Tragbare Code-Reader
PD9630-HP
Verfügbarkeit
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
| BVS HS-PC-HDW-MA-01 | PD9630-HP | |
|
780,19 EUR
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| 2D Codes |
Aztec Code China Sensible Code Data Matrix MaxiCode Micro QR Code QR Code |
Aztec Code China Han Xin Code Data Matrix MaxiCode Micro QR Code QR Code DotCode |
|---|---|---|
| Anschlussart 01 | Kabel | - |
| Leseabstand |
Code 39: 2…6 cm bei 2.5 mil Code 39: 3…110 cm bei 40 mil Datamatrix: 2…6 cm bei 4 mil Datamatrix: 2…20 cm bei 10 mil |
max. 1500 mm |
| Schnittstelle 01 | RS232/USB | - |
| Strichcodes | - |
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes |
| Postcodes | - |
Australian Post British Post China Post IMB Japanese Post KIX Post Planet Code Postnet Royal Mail Code (RM4SCC) |
| Stapelcodes | - |
EAN/JAN Composites GS1 DataBar Composites GS1 DataBar Expanded Stacked GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidir Macro PDF Micro PDF417 PDF417 UPC A/E Composites |
| Schnittstelle | - | RS232/ USB |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt