Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
SmartCamera Identifikation
Anwendung
Objektverfolgung
Code+Textanalyse
Code+Textanalyse
Strichcodes
GS1 Databar, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2/5 Industrial, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, MSI, UPC-A, UPC-E
2D Codes
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code
Data Matrix ECC 200
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code
Bildauflösung
1.3 MP(1280 x 1024 Pixel)
Schnittstelle
LAN (Gigabit Ethernet);Profinet / EtherNet/IP;IO-Link
Empfohlene Alternative
BVS0060
Stationäre Ident Sensoren
BVS ID-M1280BF1-L3-000
Verfügbarkeit
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
| BVS SC-M1280Z00-30-010 | BVS ID-M1280BF1-L3-000 | |
|
-
Listenpreis
|
1.189,65 EUR
Listenpreis
|
|
| Anwendung |
Objektverfolgung Code+Textanalyse |
Codeanalyse Codelesung Scan-Trigger |
|---|---|---|
| Strichcodes | GS1 Databar, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2/5 Industrial, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, MSI, UPC-A, UPC-E |
2/5 Industrial 2/5 Interleaved Codabar Code 128 Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 GS1 DataBar GS1-128 PharmaCode UPC-A UPC-E MSI |
| 2D Codes |
Aztec Code Data Matrix ECC 200 GS1 Aztec Code GS1 Data Matrix GS1 QR Code Micro QR Code PDF 417 QR Code |
Aztec Code Data Matrix ECC 200 DotCode GS1 Aztec Code GS1 Data Matrix GS1 DotCode GS1 QR Code Micro QR Code PDF 417 QR Code |
| Bildauflösung | 1.3 MP(1280 x 1024 Pixel) | 1.2 MP(1280 x 960 Pixel) |
| Schnittstelle | LAN (Gigabit Ethernet);Profinet / EtherNet/IP;IO-Link | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Abmessung | 62 x 55 x 110 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Schutzart | IP67, mit Schutztubus | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Sekundärfeatures für Condition Monitoring | - |
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe Interne Feuchtigkeitserkennung Interne Temperaturüberwachung Vibrationsüberwachung |
| Brennweite | - | 9.6 mm |
| Reichweite min. | - | 50 mm |
| Sichtfeld | - | 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm |
| Lichtsender, Beleuchtung | - |
LED weiß LED rot |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt