Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
SmartCamera für Machine Vision
Anwendung
Objektverfolgung
Code+Textanalyse
Objektverifikation
Code+Textanalyse
Objektverifikation
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
Bildauflösung
1.3 MP(1280 x 1024 Pixel)
Sensortyp Vision
CMOS 1/1,8" color global shutter
Umgebungstemperatur
0...55 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt