Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Industrial Cameras
Bildauflösung
12.4 MP (4112 x 3008 Pixel)
Schnittstelle
Gigabit Ethernet, POE
Abmessung
40 x 40 x 68.7 mm
Schutzart
IP40
Zulassung/Konformität
CE
EAC
WEEE
EAC
WEEE
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BVS CA-M4112Z00-31-000 | BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67 | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Bildauflösung | 12.4 MP (4112 x 3008 Pixel) | 0.3 - 20.5 MP |
|---|---|---|
| Schnittstelle | Gigabit Ethernet, POE | Gigabit Ethernet, POE |
| Abmessung | 40 x 40 x 68.7 mm | 40 x 40 x 50.1 mm |
| Schutzart | IP40 | - |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Ausführung | - | GigE Vision Industriekamera |
| Sensorchip | - | Sony IMX Series |
| Wellenlänge (Text) | - |
SWIR UV VIS |
| Digitale Eingänge | - | 4x PNP galvanisch getrennt |
| Digitale Ausgänge | - | 4x PNP high side |
| Objektivanschluss | - | C-Mount |
| Betriebsspannung Ub | - | 10...28 VDC PoE |
| Umgebungstemperatur | - | 0...45 °C |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt