Stationäre Ident Sensoren
Codelesung
Scan-Trigger
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code
Interne Feuchtigkeitserkennung
Interne Temperaturüberwachung
Vibrationsüberwachung
Stationäre Ident Sensoren – BVS0064
Der stationäre Ident Sensor BVS ID-M1280CF1-MB-000 mit dem Ordercode BVS0064 ist für Codeanalyse, Codelesung und Scan-Trigger ausgelegt. Er unterstützt die Strichcodes 2/5 Industrial, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1-128, PharmaCode, UPC-A, UPC-E und MSI. Zu den 2D-Codes zählen Aztec Code, Data Matrix ECC 200, DotCode, GS1 Aztec Code, GS1 Data Matrix, GS1 DotCode, GS1 QR Code, Micro QR Code, PDF 417 und QR Code.
Für Condition Monitoring bietet der Sensor Neigungsüberwachung und Einstellhilfe, interne Feuchtigkeitserkennung, interne Temperaturüberwachung sowie Vibrationsüberwachung. Die Bildauflösung beträgt 1,2 MP (1280 × 960 Pixel), die Brennweite 9,6 mm und die minimale Reichweite 50 mm. Das Sichtfeld reicht von 30 × 23 mm bis 305 × 230 mm. Als Beleuchtung dienen eine weiße LED und eine Infrarot-LED. Schnittstellen sind Multifeldbus, TCP/UDP und IIoT (Gigabit Ethernet). Die Abmessungen betragen 56 × 56 ×