Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BVS01EN

BVS 3D-RV1-0124AG-3111ZZ-001

3D-Stereokamera mit 210 mm Baseline

Anwendung
für 3D Datenaufnahme
Bin Picking
Objekterkennung
Greifpunktberechnung
Bildauflösung
12 MP (4112 x 3008 Pixel)
Sensortyp Vision
CMOS 1,1" monochrome global shutter
Brennweite
25 mm
Gehäusematerial
Aluminium, lackiert
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anwendung
für 3D Datenaufnahme
Bin Picking
Objekterkennung
Greifpunktberechnung
Bildauflösung
12 MP (4112 x 3008 Pixel)
Sensortyp Vision
CMOS 1,1" monochrome global shutter
Brennweite
25 mm
Gehäusematerial
Aluminium, lackiert
Abmessung
262 x 82 x 204 mm
Schnittstelle
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0
Anschluss 1
M12x1-Stecker, 8-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Buchse, 8-polig, X-codiert
Betriebsspannung Ub
22...26 VDC
Umgebungstemperatur
0...45 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Schutzart
IP54
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
Videos
Introducing the hi-res stereo camera for demanding 3D applications
What is needed to get started with the 3D stereo camera?
How to set up the software to get started with the 3D stereo camera?
How to integrate the 3D stereo camera to 3rd party image processing libraries?
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten