Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BVS01ZC

BVS VS-M1280BF1-L3-000

BVS VisionSensor

Anwendung
Anwesenheitskontrolle
Verifikation
Helligkeitstool
BLOB
Kantenanalyse
Finder
Codetool
Fehlerkontrolle
Scan-Trigger
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe
Interne Feuchtigkeitserkennung
Interne Temperaturüberwachung
Vibrationsüberwachung
Bildauflösung
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Brennweite
9.6 mm
Reichweite min.
50 mm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

BVS VisionSensor – BVS01ZC

Der BVS VisionSensor BVS VS-M1280BF1-L3-000 mit dem Bestellcode BVS01ZC verfügt über eine Bildauflösung von 1,2 MP (1280 x 960 Pixel) und eine Brennweite von 9,6 mm. Die Reichweite beträgt mindestens 50 mm, das Sichtfeld reicht von 30 x 30 mm bis 305 x 230 mm. Für die Beleuchtung stehen eine weiße LED und eine rote LED zur Verfügung.

Zu den Anwendungen zählen Anwesenheitskontrolle, Verifikation, Helligkeitstool, BLOB, Kantenanalyse, Finder, Codetool, Fehlerkontrolle und Scan-Trigger. Als Sekundärfeatures für Condition Monitoring bietet der Sensor Neigungsüberwachung und Einstellhilfe, interne Feuchtigkeitserkennung, interne Temperaturüberwachung sowie Vibrationsüberwachung. Die Schnittstellen umfassen IO-Link 1.1, TCP/UDP und IIoT (Gigabit Ethernet). Der Sensor misst 56 x 56 x 59 mm, besitzt die Schutzart IP67 und verfügt über die Zulassungen beziehungsweise Konformitäten CE, UKCA, cULus, FCC und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anwendung
Anwesenheitskontrolle
Verifikation
Helligkeitstool
BLOB
Kantenanalyse
Finder
Codetool
Fehlerkontrolle
Scan-Trigger
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe
Interne Feuchtigkeitserkennung
Interne Temperaturüberwachung
Vibrationsüberwachung
Bildauflösung
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Brennweite
9.6 mm
Reichweite min.
50 mm
Sichtfeld
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Lichtsender, Beleuchtung
LED weiß
LED rot
Schnittstelle
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Abmessung
56 x 56 x 59 mm
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
Videos
Balluff Vision and Ident Sensor – Setup and Connection
Balluff Vision Sensor – Presence Check
Balluff Vision and Ident Sensor – Image Acquisition and Inspection Programs
Balluff Vision Sensor – Locator
Balluff Vision Sensor – Brightness Tool
Balluff Vision Sensor – Blob Tool
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten