Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BVS02L3

BVS CA-SF2-0013SG-110120-001

SWIR und UV Kameras

Ausführung
USB3 Vision Industriekamera
Schnittstelle
USB 2.0 / 3.0;RS232
USB 2.0 / 3.0
Wellenlänge (Text)
400…1700 nm
VIS
SWIR
Bildauflösung
1.34 MP (1296 x 1032 Pixel)
Sensorchip
Sony IMX990
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Ausführung
USB3 Vision Industriekamera
Schnittstelle
USB 2.0 / 3.0;RS232
USB 2.0 / 3.0
Wellenlänge (Text)
400…1700 nm
VIS
SWIR
Bildauflösung
1.34 MP (1296 x 1032 Pixel)
Sensorchip
Sony IMX990
Pixelgröße
5.0 x 5.0 µm
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
40 x 40 x 50.9 mm
Betriebsspannung Ub
10...28 VDC
Leistungsaufnahme
≤ 2.1 W
Umgebungstemperatur
0...45 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten