Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: GND
PIN 2: PWR_IN
PIN 3: Opto DigOut3
PIN 4: Opto DigIn0
PIN 5: Opto DigOut2
PIN 6: Opto DigOut0
PIN 7: Opto DigIn_GND
PIN 8: RS232 RX
PIN 9: RS232 TX
PIN10: Opto DigOut_PWR_IN
PIN11: Opto DigIn1
PIN12: Opto DigOut1
PIN 2: PWR_IN
PIN 3: Opto DigOut3
PIN 4: Opto DigIn0
PIN 5: Opto DigOut2
PIN 6: Opto DigOut0
PIN 7: Opto DigIn_GND
PIN 8: RS232 RX
PIN 9: RS232 TX
PIN10: Opto DigOut_PWR_IN
PIN11: Opto DigIn1
PIN12: Opto DigOut1
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
SWIR und UV Kameras
Ausführung
USB3 Vision Industriekamera
Schnittstelle
USB 2.0 / 3.0;RS232
USB 2.0 / 3.0
USB 2.0 / 3.0
Wellenlänge (Text)
400…1700 nm
VIS
SWIR
VIS
SWIR
Bildauflösung
0.34 MP (656 x 520 Pixel)
Sensorchip
Sony IMX991
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt