Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BVS030N

BVS CA-GX1-0013SG-120120-001

SWIR und UV Kameras

Ausführung
GigE Vision Industriekamera
Schnittstelle
Gigabit Ethernet;RS232
1 GigE Base-T-Ethernet
Wellenlänge (Text)
400…1700 nm
VIS
SWIR
Bildauflösung
1.34 MP (1296 x 1032 Pixel)
Sensorchip
Sony IMX990
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

SWIR und UV Kameras – BVS030N

Die Kamera BVS CA-GX1-0013SG-120120-001 mit dem Order Code BVS030N ist als GigE Vision Industriekamera ausgeführt. Für die Kommunikation stehen Gigabit Ethernet über 1 GigE Base-T-Ethernet sowie RS232 zur Verfügung. Der Sensorchip Sony IMX990 erfasst den Wellenlängenbereich 400…1700 nm sowie VIS und SWIR. Der Sensor verfügt über eine Bildauflösung von 1.34 MP mit 1296 x 1032 Pixeln und eine Pixelgröße von 5.0 x 5.0 µm.

Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt. Die Abmessungen der Kamera betragen 39.8 x 39.8 x 50 mm. Sie wird mit 10...28 VDC betrieben und hat eine Leistungsaufnahme von ≤ 2.9 W. Für die Umgebungstemperatur ist der Bereich von 0...45 °C vorgesehen. Die Kamera trägt die Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen CE, UKCA, cULus, WEEE und FCC.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Ausführung
GigE Vision Industriekamera
Schnittstelle
Gigabit Ethernet;RS232
1 GigE Base-T-Ethernet
Wellenlänge (Text)
400…1700 nm
VIS
SWIR
Bildauflösung
1.34 MP (1296 x 1032 Pixel)
Sensorchip
Sony IMX990
Pixelgröße
5.0 x 5.0 µm
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
39.8 x 39.8 x 50 mm
Betriebsspannung Ub
10...28 VDC
Leistungsaufnahme
≤ 2.9 W
Umgebungstemperatur
0...45 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten