SWIR und UV Kameras
1 GigE Base-T-Ethernet
VIS
SWIR
SWIR und UV Kameras – BVS030R
Die BVS CA-GX1-0053SG-120120-001 mit dem Order Code BVS030R ist eine GigE Vision Industriekamera mit Gigabit Ethernet, RS232 und 1 GigE Base-T-Ethernet. Der integrierte Sony IMX992 Sensor verfügt über eine Bildauflösung von 5.32 MP (2592 x 2056 Pixel) und eine Pixelgröße von 3.45 x 3.45 µm. Die spektrale Angabe des Sensors umfasst 400…1700 nm sowie VIS und SWIR.
Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt. Die Abmessungen der Kamera betragen 39.8 x 39.8 x 50 mm. Der Betrieb erfolgt mit 10...28 VDC bei einer Leistungsaufnahme von ≤ 3.6 W. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von 0...45 °C. Zur Zulassung und Konformität gehören CE, UKCA, cULus, WEEE und FCC.