SWIR und UV Kameras
1 GigE Base-T-Ethernet
VIS
SWIR
SWIR und UV Kameras – BVS030T
Die GigE Vision Industriekamera BVS CA-GX1-0003SG-120120-001 mit dem Bestellcode BVS030T verfügt über eine Gigabit-Ethernet-Schnittstelle mit 1 GigE Base-T-Ethernet sowie über RS232. Der Sensor Sony IMX991 bietet eine Bildauflösung von 0.34 MP (656 x 520 Pixel), eine Pixelgröße von 5.0 x 5.0 µm und ist für 400…1700 nm, VIS und SWIR ausgelegt. Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt. Die Kamera misst 39.8 x 39.8 x 50 mm, wird mit 10...28 VDC betrieben und hat eine Leistungsaufnahme von ≤ 2.9 W. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von 0...45 °C. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus, WEEE und FCC vorhanden.