PIN 2: PWR_IN
PIN 3: Opto_In_GND
PIN 4: Opto_Out_PWR_IN
PIN 5: Opto In1
PIN 6: Opto Out1
PIN 7: GPIO1
PIN 8: GPIO2
PIN 9: RS232 TX
PIN 10: RS232 RX
PIN 2: BI_DA-
PIN 3: BI_DB+
PIN 4: BI_DC+
PIN 5: BI_DC-
PIN 6: BI_DB-
PIN 7: BI_DD+
PIN 8: BI_DD-
SWIR und UV Kameras
5G / 2,5G Base-T-Ethernet
VIS
SWIR
SWIR und UV Kameras – BVS0370
Die Industriekamera BVS CA-GV2-0053TG-110110-001 mit dem Bestellcode BVS0370 ist als 5 GigE Vision Industriekamera ausgeführt. Als Schnittstellen stehen Gigabit Ethernet, PoE, RS232 sowie 5G / 2,5G Base-T-Ethernet zur Verfügung. Der Sensorchip IMX992 besitzt eine thermoelektrische Kühlung (TEC). Der Sensor erfasst den Wellenlängenbereich von 400…1700 nm im VIS- und SWIR-Bereich und bietet eine Bildauflösung von 5.32 MP mit 2592 x 2056 Pixeln. Die Pixelgröße beträgt 3.45 x 3.45 µm.
Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt. Die Abmessungen der Kamera betragen 40 x 40 x 67.9 mm. Die Betriebsspannung liegt bei 10...28 VDC, PoE; die Leistungsaufnahme beträgt 6.0 W bei 15 °C SWIR-Kühlung. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von 0...45 °C. Die Kamera verfügt über CE, UKCA, cULus, WEEE und FCC.