Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BVS0371

BVS CA-GV2-0032TG-110110-001

SWIR und UV Kameras

Ausführung
5 GigE Vision Industriekamera
Schnittstelle
Gigabit Ethernet, POE;RS232
5G / 2,5G Base-T-Ethernet
Wellenlänge (Text)
400…1700 nm
VIS
SWIR
Bildauflösung
3.21 MP (2080 x 1544 Pixel)
Sensorchip
IMX993, cooled version, TEC
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

SWIR und UV Kameras – BVS0371

Die BVS CA-GV2-0032TG-110110-001 ist eine 5 GigE Vision Industriekamera mit Gigabit Ethernet, POE, RS232 sowie 5G / 2,5G Base-T-Ethernet. Der Sensorchip IMX993 verfügt über thermoelektrische Kühlung (TEC). Der Sensor erfasst Wellenlängen von 400…1700 nm in den Bereichen VIS und SWIR und bietet eine Bildauflösung von 3.21 MP (2080 x 1544 Pixel) bei einer Pixelgröße von 3.45 x 3.45 µm. Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt.

Die Kamera hat Abmessungen von 40 x 40 x 67.9 mm und arbeitet mit 10...28 VDC PoE. Die Leistungsaufnahme beträgt 6.0 W bei 15°C SWIR-Kühlung. Für die Umgebungstemperatur ist ein Bereich von 0...45 °C vorgesehen. Die Kamera trägt die Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen CE, UKCA, cULus, WEEE und FCC.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Ausführung
5 GigE Vision Industriekamera
Schnittstelle
Gigabit Ethernet, POE;RS232
5G / 2,5G Base-T-Ethernet
Wellenlänge (Text)
400…1700 nm
VIS
SWIR
Bildauflösung
3.21 MP (2080 x 1544 Pixel)
Sensorchip
IMX993, cooled version, TEC
Pixelgröße
3.45 x 3.45 µm
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
40 x 40 x 67.9 mm
Betriebsspannung Ub
10...28 VDC PoE
Leistungsaufnahme
6.0 W, @15°C SWIR-Kühlung
Umgebungstemperatur
0...45 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten