Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BVS039P

BVS CA-GX1-0053SG-120130-001

SWIR und UV Kameras

Ausführung
GigE Vision Industriekamera
Schnittstelle
Gigabit Ethernet, POE;RS232
1 GigE Base-T-Ethernet
Wellenlänge (Text)
400…1700 nm
VIS
SWIR
Bildauflösung
5.32 MP (2592 x 2056 Pixel)
Sensorchip
Sony IMX992
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Ausführung
GigE Vision Industriekamera
Schnittstelle
Gigabit Ethernet, POE;RS232
1 GigE Base-T-Ethernet
Wellenlänge (Text)
400…1700 nm
VIS
SWIR
Bildauflösung
5.32 MP (2592 x 2056 Pixel)
Sensorchip
Sony IMX992
Pixelgröße
3.45 x 3.45 µm
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
39.8 x 39.8 x 50 mm
Betriebsspannung Ub
10...28 VDC PoE
Leistungsaufnahme
≤ 3.6 W
Umgebungstemperatur
0...45 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten