Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
SWIR und UV Kameras
Ausführung
USB3 Vision Industriekamera
Schnittstelle
USB 2.0 / 3.0;RS232
USB 2.0 / 3.0
USB 2.0 / 3.0
Wellenlänge (Text)
400…1700 nm
VIS
SWIR
VIS
SWIR
Bildauflösung
5.32 MP (2592 x 2056 Pixel)
Sensorchip
Sony IMX992
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt