Stationäre Ident Sensoren
Codeanalyse
Codelesung
Scan-Trigger
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code
Interne Feuchtigkeitserkennung
Interne Temperaturüberwachung
Vibrationsüberwachung
Stationäre Ident Sensoren – BVS03A8
Der stationäre Ident Sensor BVS ID-M1280Z00-MB-000 mit dem Order Code BVS03A8 dient der Barcode-, 2D- und OCR-Identifikation, Codeanalyse, Codelesung sowie dem Scan-Trigger. Unterstützt werden die Strichcodes 2/5 Industrial, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1-128, PharmaCode, UPC-A, UPC-E und MSI. Bei 2D-Codes umfasst die Unterstützung Aztec Code, Data Matrix ECC 200, DotCode, GS1 Aztec Code, GS1 Data Matrix, GS1 DotCode, GS1 QR Code, Micro QR Code, PDF 417 und QR Code.
Für Condition Monitoring verfügt der Sensor über Neigungsüberwachung und Einstellhilfe, interne Feuchtigkeitserkennung, interne Temperaturüberwachung sowie Vibrationsüberwachung. Die Bildauflösung beträgt 1.2 MP (1280 x 960 Pixel). Als Schnittstellen stehen Multifeldbus PROFINET, EtherNET/IP, TCP/UDP und IIoT (Gigabit Ethernet) zur Verfügung. Die Abmessungen betragen 56 x 56 x 46.4 mm. Die Schutzart ist IP67 mit Schutztubus; Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus, FCC und WEEE.