Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BWL000P

BWL 5454D-L012-S49

Winkellichtschranken

Baureihe
D
Abmessung
10 x 90 x 99 mm
Schnittstelle
NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Winkellichtschranke
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
D
Abmessung
10 x 90 x 99 mm
Schnittstelle
NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Winkellichtschranke
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Strahlcharakteristik
kollimiert
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 0.2 mm Lichtaustritt
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, lackiert
Aktive Fläche, Material
Glas
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten