FHW005F
C-mount Objektive
C-mount Objektive – FHW005F
Das C-mount Objektiv LM35JC5M-IR von Kowa hat eine Brennweite von 35 mm und eine hintere Brennweite von 17,526 mm. Die Blende ist von 2,0 bis 22 einstellbar; die Verzeichnung beträgt -0,30 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 300 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 13,9°, der vertikale 10,5°. Die Bildwinkel sind bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 2/3" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv ist für eine Bildauflösung von 5 MP ausgelegt und verfügt über keinen Filter.
Die Befestigung erfolgt über Schrauben, der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt. Das Objektiv hat einen Durchmesser von 34 mm, eine Länge von 47,3 mm und ein Gewicht von 100 g. Es ist für Umgebungstemperaturen von -10 bis 50 °C ausgelegt.