Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW005H

LM25JC5M-IR

C-mount Objektive

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
25 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.4...16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW005H

Das Kowa C-mount Objektiv LM25JC5M-IR mit dem Order Code FHW005H verfügt über eine Brennweite von 25 mm und eine hintere Brennweite von 17.526 mm. Die Blende reicht von 1.4 bis 16, die Verzeichnung beträgt -0.30 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 300 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 20.1°, der vertikale 15.1°; beide Werte wurden bei maximaler zulässiger Sensorgröße von 2/3" im Format 4:3 bestimmt.

Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 5 MP und besitzt keinen Filter. Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt über Schrauben. Die Abmessungen betragen Ø 34 x 49.1 mm, das Gewicht 110 g. Die Schutzart ist IP20. Für den Einsatz sind Umgebungstemperaturen von -10...50 °C vorgesehen.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
25 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.4...16
Verzeichnung
-0.30 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
300 mm
Bildwinkel horizontal
20.1 °
Bildwinkel vertikal
15.1 °
Max. Sensorgröße
2/3"
Bildauflösung
5 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 34 x 49.1 mm
Schutzart
IP20
Gewicht
110 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten