FHW005J
C-mount Objektive
C-mount Objektive – FHW005J
Das Kowa C-Mount-Objektiv LM16JC5M-IR mit dem Order Code FHW005J hat eine Brennweite von 16 mm und eine hintere Brennweite von 17.526 mm. Die Blende reicht von 1.4 bis 16, die Verzeichnung beträgt -0.80 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 300 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 30.9°, der vertikale 23.2°. Diese Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 2/3" im Seitenverhältnis 4:3 bestimmt.
Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 5 MP und besitzt keinen Filter. Der C-Mount-Anschluss wird über Schrauben befestigt. Die Abmessungen betragen Ø 34 x 44.5 mm bei einem Gewicht von 100 g. Für das Objektiv gilt ein Umgebungstemperaturbereich von -10...50 °C; die Schutzart ist IP20.