FHW005K
C-mount Objektive
C-mount Objektive – FHW005K
Das Kowa C-mount Objektiv LM50JC5MC mit dem Bestellcode FHW005K verfügt über eine Brennweite von 50 mm und eine hintere Brennweite von 17.526 mm. Die Blende lässt sich von 2.8 bis 16 einstellen. Die Verzeichnung beträgt -0.01 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 300 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 10.0 °, der vertikale Bildwinkel 7.5 °. Diese Bildwinkel wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 2/3" im Format 4:3 bestimmt.
Das Objektiv ist für eine Bildauflösung von 5 MP und die Sensorgröße 2/3" ausgelegt. Ein Filter ist nicht vorhanden. Die Befestigung erfolgt mit Schrauben, der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt. Das Objektiv misst Ø 32 x 43.7 mm, wiegt 60 g und besitzt die Schutzart IP20. Der Umgebungstemperaturbereich beträgt -10...50 °C.