FHW005L
C-mount Objektive
C-mount Objektive – FHW005L
Das Kowa C-mount Objektiv LM35JC5MC mit dem Order Code FHW005L besitzt eine Brennweite von 35 mm, eine hintere Brennweite von 17.526 mm und einen Blendenbereich von 2.8...16. Die Verzeichnung beträgt -0.02 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 200 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 14.0°, der vertikale 10.6°. Diese Bildwinkel wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 2/3" im Seitenverhältnis 4:3 bestimmt.
Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 5 MP. Ein Filter ist nicht vorhanden. Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt mittels Schrauben. Die Abmessungen betragen Ø 32 x 34.5 mm bei einem Gewicht von 50 g. Für eine Umgebungstemperatur von -10...50 °C ist das Objektiv ausgelegt.