FHW005M
C-mount Objektive
C-mount Objektive – FHW005M
Das Kowa C-mount Objektiv LM25JC5MC mit dem Order Code FHW005M verfügt über eine Brennweite von 25 mm und eine hintere Brennweite von 17.526 mm. Die Blende ist von 2.8 bis 16 einstellbar, die Verzeichnung beträgt 0.06 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 200 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 20.0°, der vertikale Bildwinkel 15.0°. Diese Bildwinkel sind bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 2/3" im Format 4:3 bestimmt worden.
Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 5 MP. Der C-Mount dient als Objektivanschluss, die Befestigung erfolgt mit Schrauben. Ein Filter ist nicht vorhanden. Das Objektiv ist für eine Umgebungstemperatur von -10...50 °C ausgelegt. Die Abmessungen betragen Ø 32 x 28 mm, das Gewicht beträgt 55 g.