Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW005P

LM12JC5MC

C-mount Objektive

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
12 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.8...16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW005P

Das Kowa C-mount Objektiv LM12JC5MC mit dem Bestellcode FHW005P verfügt über eine Brennweite von 12 mm und eine hintere Brennweite von 17.526 mm. Die Blende reicht von 2.8 bis 16, die Verzeichnung beträgt -0.43 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 200 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 41.0°, der vertikale Bildwinkel 31.2°. Diese Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 2/3" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv ist für eine Bildauflösung von 5 MP ausgelegt; ein Filter ist nicht vorhanden. Die Befestigung erfolgt über Schrauben, der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt. Das Objektiv misst Ø 32 x 27.5 mm und wiegt 55 g. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -10 bis 50 °C.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
12 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.8...16
Verzeichnung
-0.43 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
200 mm
Bildwinkel horizontal
41.0 °
Bildwinkel vertikal
31.2 °
Max. Sensorgröße
2/3"
Bildauflösung
5 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 32 x 27.5 mm
Gewicht
55 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten