Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW005R

LM8JC5MC

C-mount Objektive

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
8 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.8...16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW005R

Das Kowa Objektiv LM8JC5MC mit dem Order Code FHW005R verfügt über eine Brennweite von 8 mm, eine hintere Brennweite von 17.526 mm und eine Blende von 2.8...16. Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt mit Schrauben. Das Objektiv besitzt keinen Filter. Es unterstützt eine Bildauflösung von 5 MP sowie eine maximale Sensorgröße von 2/3".

Der horizontale Bildwinkel beträgt 57.6°, der vertikale 44.4°; beide Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße im Format 4:3 bestimmt. Die Verzeichnung beträgt -0.85 %, die minimale Objektdistanz (MOD) 150 mm. Das Objektiv hat einen Durchmesser von 32 mm, eine Länge von 27.4 mm und ein Gewicht von 55 g. Es ist für Umgebungstemperaturen von -10...50 °C ausgelegt.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
8 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.8...16
Verzeichnung
-0.85 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
150 mm
Bildwinkel horizontal
57.6 °
Bildwinkel vertikal
44.4 °
Max. Sensorgröße
2/3"
Bildauflösung
5 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 32 x 27.4 mm
Gewicht
55 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten