FHW005T
C-mount Objektive
C-mount Objektive – FHW005T
Das Kowa LM75HC mit dem Order Code FHW005T ist ein C-mount Objektiv mit 75 mm Brennweite und einer hinteren Brennweite von 17.526 mm. Die Blende reicht von 1.8 bis 16, die Verzeichnung beträgt 0.20 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 1000 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 9.7°, der vertikale 7.3°; beide Werte beziehen sich auf die maximal zulässige Sensorgröße von 1" im Format 4:3. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 5 MP. Ein Filter ist nicht vorhanden.
Die Befestigung erfolgt über Schrauben. Das Objektiv hat die Abmessungen Ø 49 x 63.4 mm, wiegt 195 g und verfügt über die Schutzart IP20. Es ist für eine Umgebungstemperatur von -10...50 °C ausgelegt.