FHW005U
C-mount Objektive
C-mount Objektive – FHW005U
Das LM50HC von Kowa ist ein C-mount Objektiv mit der Bestellnummer FHW005U. Es verfügt über eine Brennweite von 50 mm, eine hintere Brennweite von 17.526 mm und eine Blende von 1.4...16. Die Verzeichnung beträgt 0.05 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 500 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 14.5°, der vertikale Bildwinkel 10.8°. Diese Bildwinkel wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1" im Format 4:3 bestimmt.
Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 5 MP und ist für Sensoren bis zu einer maximalen Größe von 1" ausgelegt. Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt; die Befestigung erfolgt mittels Schrauben. Ein Filter ist nicht vorhanden. Das Gehäuse misst Ø 49 x 54.4 mm, das Gewicht beträgt 210 g und die Schutzart ist IP20. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -10...50 °C.