FHW005W
C-mount Objektive
C-mount Objektive – FHW005W
Das Kowa-Objektiv LM35HC mit dem Order Code FHW005W verfügt über eine Brennweite von 35 mm, eine hintere Brennweite von 17,526 mm und eine Blende von 1,4...16. Die minimale Objektdistanz (MOD) beträgt 300 mm, die Verzeichnung -0,50 %. Der horizontale Bildwinkel beträgt 20,9°, der vertikale 15,8°; beide Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 5 MP.
Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt mittels Schrauben. Ein Filter ist nicht vorhanden. Das Objektiv hat die Abmessungen Ø 43 x 48,5 mm, ein Gewicht von 135 g und die Schutzart IP20. Es ist für Umgebungstemperaturen von -10...50 °C ausgelegt.