Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW005Y

LM25HC

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
25 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.4...16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW005Y

Das Kowa C-mount Objektiv LM25HC mit dem Order Code FHW005Y besitzt eine Brennweite von 25 mm und eine hintere Brennweite von 17.526 mm. Die Blende reicht von 1.4 bis 16, die Verzeichnung beträgt -1.00 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 300 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 29.3°, der vertikale 22.0°. Diese Bildwinkel sind bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1" im Format 4:3 bestimmt.

Das Objektiv ist für eine maximale Sensorgröße von 1" und eine Bildauflösung von 5 MP ausgelegt. Es verfügt über keinen Filter, der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt und die Befestigung erfolgt mittels Schrauben. Die Abmessungen betragen Ø 43 × 48.5 mm, das Gewicht 135 g. Die Schutzart ist IP20; die Umgebungstemperatur reicht von -10 bis 50 °C.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
25 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.4...16
Verzeichnung
-1.00 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
300 mm
Bildwinkel horizontal
29.3 °
Bildwinkel vertikal
22.0 °
Max. Sensorgröße
1"
Bildauflösung
5 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 43 x 48.5 mm
Schutzart
IP20
Gewicht
135 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten