FHW005Z
Mit fester Brennweite
C-mount Objektive – FHW005Z
Das Kowa C-mount Objektiv LM16HC mit dem Order Code FHW005Z verfügt über eine Brennweite von 16 mm und eine hintere Brennweite von 17.526 mm. Die Blende ist von 1.4 bis 16 einstellbar. Die minimale Objektdistanz (MOD) beträgt 300 mm, die Verzeichnung -1.00 %. Der horizontale Bildwinkel liegt bei 44.3°, der vertikale bei 33.6°. Diese Bildwinkel wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1" im Format 4:3 bestimmt.
Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 5 MP und ist für Sensoren bis maximal 1" geeignet. Der Anschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt mit Schrauben. Ein Filter ist nicht vorhanden. Das Objektiv misst Ø 43 x 54.2 mm, wiegt 150 g und besitzt die Schutzart IP20. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -10...50 °C.