Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW0060

LM12HC

Mit fester Brennweite

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
12.5 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.4...16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW0060

Das Kowa C-Mount-Objektiv LM12HC mit der Bestellnummer FHW0060 verfügt über eine Brennweite von 12,5 mm, eine hintere Brennweite von 17,526 mm und eine Blende von 1,4...16. Die Verzeichnung beträgt -1,58 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 300 mm. Das Objektiv unterstützt eine maximale Sensorgröße von 1" und eine Bildauflösung von 5 MP. Der horizontale Bildwinkel beträgt 55,6°, der vertikale 42,5°; beide Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße im Format 4:3 bestimmt. Ein Filter ist nicht vorhanden.

Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt über Schrauben. Das Objektiv misst Ø 43 x 52,8 mm und wiegt 160 g. Die Schutzart ist IP20. Für das Objektiv ist eine Umgebungstemperatur von -10...50 °C vorgesehen.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
12.5 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.4...16
Verzeichnung
-1.58 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
300 mm
Bildwinkel horizontal
55.6 °
Bildwinkel vertikal
42.5 °
Max. Sensorgröße
1"
Bildauflösung
5 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 43 x 52.8 mm
Schutzart
IP20
Gewicht
160 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten